G 5/ 6 - Cihaz klemensi
2716062

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Cihaz klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 12, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri

Bağlantı kesiti

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dokunmaya dayanıklı şok koruma