CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Etiket taşıyıcılar
0828987

Etiket taşıyıcılar, 22 mm çapındaki tüm düğmeler ve anahtarlar için kullanılabilir, siyah, baskısız, montaj tipi: yapışkan, vida, perçin, çap: 23 mm, metin alanı yüksekliği: 18 mm, metin alanı genişliği: 27 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

CARRIER-EMLP tarafından sağlanan geniş etiketleme alanları EML ... kullanarak özel etiketli olabilir termal transfer etiketler
EMLPR ... saydam yapıştırıcı koruyucu folyo etiketi yüzeyi ek koruma sağlamak için kullanılabilirler
Tüm butonlar ve anahtarlar için kullanılabilir, çap: 22 mm