EMLP-AL (27X18) - Cihaz etiketleme
0830509

Cihaz etiketleme, Alüminyum etiket, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 18 mm, metin alanı genişliği: 27 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Etiketler BLUEMARK CLED ile hızlı bir şekilde, kolayca ve uygun fiyatlı olarak işaretlenebilir
Yapıştırmalı tip alüminyum ekipman markalama
Metalden yapılmış tanımlama, hafif tasarımda yüksek mukavemet
Dekoratif eloksallı yüzey sayesinde artan dayanıklılık