UC-EMLP (27X18)-EX - Plastik etiket
0803225

Plastik etiket, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 8, metin alanı yüksekliği: 18 mm, metin alanı genişliği: 27 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, BLUEMARK baskı sistemi kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yazdırılabilir
UC-EMLP ...-EX kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri Ex bölgesindeki farklı ekipman tiplerinin markalaması için özel olarak geliştirilmiştir
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
Geniş sıcaklık aralığı sayesinde etiketler hem kontrol panolarında hem de sahada kullanılabilir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Patlama potansiyelli bölgelerde (ATX) IEC/EN 60079-0'a göre okunaklılık, yapışma derecesi ve silinme direnci açısından markalama gereklilikleri, tipik gaz atmosferlerindeki depolama gerekliklerine uyularak da sağlanabilir. Phoenix Contact bu etiketleri sözkonusu gerekliliklerin tipik olarak ortaya çıktığı proses mühendisliği uygulamaları için özel olarak geliştirmiştir
Bu etiketler DIN EN 61010-1'e uygun olan aseton, etanol ve MEK gibi agresif ortamlara karşı silinme direnci gereksinimlerini karşılamaktadır.
Etiket, özel yüzeyi ve yapışkanı sayesinde proses mühendisliği gereksinimlerini karşılamaktadır.