PC ve HART cihazları arasında haberleşme için USB HART modem kablosu, kablo uzunluğu: 1 m.
Cihaz sunucuları ve ağ geçitleri – RS-232'den Ethernet'e
RS-232, RS-422 ve RS-485 gibi seri arabirimleri protokol şeffaflığı ile Ethernet (RJ45) gibi diğer standartlara dönüştürmek için cihaz sunucularını kullanın. Ağ geçitleri ve protokol dönüştürücüler, çeşitli fieldbus ve Ethernet protokollerini (ör. PROFIBUS'tan PROFINET'e) dönüştürür; böylece eski seri cihazların ve fieldbus'ların modern Ethernet ağlarına kolay entegrasyonunu sağlarlar.
PROFINET - PROFIBUS DP gateway. PROFIBUS ağında bir PROFIBUS DP kontrolör olarak ve PROFINET ağında bir PROFINET IO cihazı olarak çalışır. PROFIBUS DP cihazlarının basit konfigürasyonu için FDT/DTM taşıyıcısı ile uyumludur.
Modbus/RTU - PROFIBUS DP protokol dönüştürücü
Modüler HART ağ geçidi için Ethernet ana istasyonu. 40 adede kadar HART cihazı ile haberleşmek için beş adede kadar GW PL HART… -BUS genişleme modülünü bağlayın. Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM ve Arcom'u destekler.
GW EIP/MODBUS... sayesinde EtherNet/IP™ ve Modbus protokolleri arasında iki yollu haberleşme mümkün kılınır. 2 RJ45 port 4 D-SUB 9 port içerir.
GW EIP/MODBUS... sayesinde EtherNet/IP™ ve Modbus protokolleri arasında iki yollu haberleşme mümkün kılınır. 2 RJ45 port 2 D-SUB 9 port içerir.
GW PN/ASCII…, RAW veya ASCII biçimli seri dizileri PROFINET protokolüne dönüştürür. Bir RJ45 portu ve bir D-SUB 9 portu içerir.
HART - Foundation Fieldbus protokol dönüştürücü
Sekiz kanallı HART® genişleme modülü, vidalı bağlantı 250 Ω dahili giriş direnci
Seri verilerin (RS-232/422/485) Ethernet verilerine (RJ45) dönüştürülmesi için seri cihaz sunucusu. TCP ve UDP protokollerini destekler COM port redirector yazılımı ve Windows sürücüleri indirilebilir. Bir RJ45 portu ve iki D-SUB 9 portu içerir.
Seri cihaz sunucuları: Versiyonlara genel bakış
Seri cihaz sunucuları
Seri cihaz sunucuları eski seri cihazların ve bus'ların modern Ethernet ağlarına entegrasyonunu sağlar.
Çoğu uygulama, barkod tarayıcılar ve yazıcılar gibi birbirine yakın birden çok seri cihazı içerir. Tüm cihazların Ethernet'e bağlanması gerekir. Bu durumda çok portlu dönüştürücü kontrol panosunda yer ve para kazandırır.
Ayrıca uygulama, farklı kullanıcıların tek bir dönüştürücü aracılığıyla farklı seri arayüzlerine erişmesine izin verecek şekilde özelleştirilebilir.
Avantajlarınız
- Tümleşik web sunucu kolay kurulum ve konfigürasyon sağlar
- Geniş çalışma sıcaklık aralığı (-40°C ila +70°C) ve tehlikeli bölge onayı cihazları tüm endüstriler için uygun hale getirir.
- Kompakt tasarım sayesinde panoda daha az yer gerektirir
- 256 bit AES şifreleme ve doğrulama mekanizmaları sayesinde cihazlara yetkisiz erişim önlenir
- Genişletilmiş tanılama işlevlerine sahip seri bağlantı noktaları sayesinde kullanıcı sorunları hızlı ve kolay şekilde giderebilir
- Windows sürücüleriyle sanal COM portlarının entegrasyonu özellikle çok portlu uygulamalarda istikrarlı yüksek performansı garantiler.
Yeni ürünler
PC ve seri cihazlarla sanal COM port uygulaması
Protokolden bağımsız seri cihaz sunucuları
GW DEVICE SERVER… seri cihaz sunucuları standart seri cihazları (genellikle RAW veya ASCII veri formatları) Ethernet network'lerine bağlamak için kullanılır. İster bir “sanal COM Port” ister yerel bir TCP veya UDP Ethernet cihazı olarak kullanılabilirler.
ASCII protokollerinin Modbus veya EtherNet/IP™'ye entegrasyonu
Protokol dönüştürücüler ve gateway'ler: Modbus/RTU, RAW, ve ASCII - Modbus/TCP ve EtherNet/IP™
GW MODBUS TCP/RTU… serisi, Modbus/RTU veya Modbus/ASCII'yi Modbus/TCP'ye dönüştürmek için kullanılır. Bu yüksek performanslı modülleri, herhangi bir Modbus istemci/ sunucu kombinasyonu için yapılandırabilirsiniz.
GW MODBUS TCP/ASCII… serisi modüller; barkod tarayıcıları, ağırlık ölçekleri veya RFID etiketleri gibi cihazlardan gelen RAW veya ASCII seri dizileri Modbus protokolüyle iletir. Bu dizileri GW MODBUS EIP/ASCII ... serisi modülleri kullanarak EtherNet/IP ™'e dönüştürebilirsiniz
Herhangi bir Modbus cihazını EtherNet/IP™ protokolüne entegre eder
Protokol dönüştürücüler ve gateway'ler: Modbus - EtherNet/IP™ veya PROFINET
GW EIP/MODBUS… veya GW PN/MODBUS... serisi modülleri kullanarak Modbus sunucularını EtherNet/IP™ veya PROFINET protokolüne entegre edebilirsiniz. Bu, mevcut Modbus cihazlarını, yaygın olarak kullanılan Ethernet tabanlı EtherNet/IP™ veya PROFINET protokolüne entegre etmenizi sağlar.
MQTT kullanarak herhangi bir Modbus cihazını IIoT uygulamalarına entegre edin
Protokol dönüştürücüler ve ağ geçitlerigateway'ler: Modbus - MQTT
GW MQTT/MODBUS... serisiyle IoT ve endüstriyel kontrol sistemleri arasındaki boşluğu doldurun. Modbus client'lerini ve sunucularını yerel veya tercih ettiğiniz bulut aracısına bağlayın. Web tabanlı yönetim, programlama gerektirmeden konfigürasyonu basitleştirir. Varsayılan MQTT ve Sparkplug B desteği, IOT uygulamalarına entegrasyon için esneklik sağlar.
Ethernet üzerinden HART sinyallerine yüksek performanslı erişim
Gateway: HART - HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET, ve OPC UA
GW PL… serisi modüller bir ön modül ve maksimum beş genişleme modülünden oluşur. Bu modüller HART saha cihazlarının konfigürasyon ve izlemesini Ethernet network'leri üzerinden gerçekleştirir.
Ethernet, HART-IP, Modbus/TCP veya PROFINET üzerinden bağlanır. Modüler HART Ethernet gateway ile 40 cihaza kadar bağlantı yapabilirsiniz.
NAMUR Açık Mimari
Ağ Geçidi: NAMUR Açık Mimari için HART'tan OPC UA'ya (NOA)
GW PL ETH/UNI ana istasyon, NAMUR Açık Mimari konseptine (NOA) uygun olarak OPC UA üzerinden haberleşir. Burada cihaz, diyagnostik ve işlem verilerini HART saha cihazlarından herhangi bir bulut sistemine iletmek için bir veri diyodu görevi görür.
Süreç verimliliği, toplanan verilerin analiz edilmesi ve işlenmesi yoluyla izlenir. Gerektiğinde, örneğin bakım siparişlerinin otomatik olarak oluşturulması için bilgi otomatik olarak ERP sistemine geri gönderilir. Bu yapılandırma, proses sistemlerini etkilemez veya tehlikeye atmaz.
INTERBUS için proxy
Gateway'ler ve proxy sunucuları: INTERBUS'ten PROFINET'e
Bir INTERBUS uygulamasını PROFINET networküne entegre etmek istiyor musunuz? Öyleyse FL NP PND-4TX IB ideal çözümdür. İlgili programlama yazılımıyla cihazı kolaylıkla konfigüre edin. Kontrol panosundaki entegre switch'i kontrol sistemine bağlantı veya sahada seri bağlantı olarak kullanın.
PROFIsafe proxy
Gateway'ler ve proxy sunucular: Network sınırlarının ötesinde PROFIsafe haberleşmesi
Eşsiz: Network sınırları boyunca tutarlı PROFIsafe haberleşmesi.
Phoenix Contact'ın PROFIsafe gateway'i iki PROFINET networkü arasında güvenli haberleşme sağlar. Bu, sistemler ve üreticiler arasında acil duruş konseptleri gibi fonksiyonel emniyeti uygulayabileceğiniz anlamına gelir.
Ethernet networkleri için endüstriyel zaman sunucuları
Endüstriyel zaman sunucuları: GPS, GALILEO veya GLONASS özellikli Ethernet networkleri için zaman ve konum lokalizasyonu Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
FL TIMESERVER NTP endüstriyel zaman sunucusu, Ethernet networkünde NTP protokolü aracılığıyla zaman bilgisinin kullanılabilir olmasını sağlar. Zaman, diğer NTP servislerinden bağımsız olarak ve internet bağlantısı olmadan GPS, GALILEO veya GLONASS üzerinden alınır. Entegre antenli ve PoE beslemesi olan sağlam IP68 muhafazasıyla, cihazı harici ortamda sorunsuz şekilde monte edebilirsiniz.
Ethernet HART gateway
Ethernet HART gateway
Uygulamaya bağlı olarak, HART cihazlarından tüm dijital verilere seri RS-485 veya Ethernet tabanlı erişim mümkündür.
Ethernet HART gateway, 40 cihaza PROFINET, Modbus TCP/IP ve HART-IP erişimi sağlar. Her cihaz bağlantısının HART verilerini Ethernet üzerinden mümkün olduğunca hızlı iletmesini sağlayan kendi HART master sistemi vardır.
Modbus TCP/IP ağı kullanılırken dört dijital giriş ve dört dijital çıkış sağlamak mümkündür.