GW PL ETH/UNI-BUS - Ethernet HART multiplexer
2702233

Modüler HART ağ geçidi için Ethernet ana istasyonu. 40 adede kadar HART cihazı ile haberleşmek için beş adede kadar GW PL HART… -BUS genişleme modülünü bağlayın. Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM ve Arcom'u destekler.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Mevcut DTM haberleşmesi, bir FDT/DTM konteynırına entegre olur ve HART enstrümanlarını uzaktan yapılandırma olanağı sağlar
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Kanal başına bağımsız HART kontrolörü en hızlı güncelleme hızlarını garanti eder
Modbus/TCP veya PROFINET kullanarak PV, SV, TV, QV HART değişkenlerini izleyin
OPC UA kullanarak 14'e kadar HART değişkenini izleyin
Emerson AMS ile basit entegrasyon için Arcom'u destekler