Dayanıklı NEARFI-PD… NearFi kuplörler ile gücü (24 V DC / 2 A) ve gerçek zamanlı Ethernet verilerini (100 Mbps, tam çift yönlü) santimetre aralığındaki bir mesafede temassız iletebilirsiniz. Ayrıca, özel olarak geliştirilmiş NearFi teknolojisi, gecikmesiz ve protokolden bağımsız Ethernet haberleşmesini olanaklı kılar. Aynı zamanda, yalnızca birkaç cm'lik sınırlı kablosuz menzili de hem emniyet sağlar ve hem de en dar yerlerde paralel uygulamalara olanak tanır. Böylelikle, aşınmaya karşı hassas ve fazla bakım gerektiren bağlantıları değiştirebilir ve sistemlerinizdeki duruş sürelerini azaltabilirsiniz.
NEARFI PD 2A ETH B
-
Endüktif kuplaj
1234224
NearFi taban, temassız güç ve gerçek zamanlı Ethernet modülü, 50 W (US), 100 Mbps, aralık ≤10 mm, M12 vidalı bağlantı, IP65, NEARFI PD 2A ETH R ile birleştirilebilir. NEARFI 2200 (yeni) ile uyumlu değildir
Ürün Ayrıntıları
cULus Onaylı
Onay kimliği: E238705KC
Onay kimliği: R-R-PCK-1234232FCC
Onay kimliği: YG3PD2AETHBUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
A kodlu cihaz varyantlarını (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D) ne zaman kullanmalıyım?
A kodlu cihaz varyantları, mevcut sistemlerde ve uygulamalarda yedek olarak kullanılabilir. A kodlu cihazlar L kodlu cihazlarla (NEARFI 2xxx) uyumlu değildir.
L kodlu cihaz varyantlarını (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200) ne zaman kullanmalıyım?
L kodlu cihaz varyantları yeni projeler için kullanılabilir. L kodlu cihazlar, veri iletimi sırasında menzilin iki katına çıkarılmasını, paralel bağlantı yoluyla güç çoğaltılmasını ve diğer fonksiyonları sağlar. L kodlu cihazlar A kodlu cihazlarla uyumlu değildir.
Do the devices meet the cybersecurity requirements of the Radio Equipment Directive (RED)?
The requirements of Delegated Act 2022/30 of the RED 2014/53/EU with regard to article 3.3 d,e,f do not apply to the product.
Article 3.3, d: The devices do not have active access to network communication They are not able to disrupt network commu...
Daha fazla görüntüle
The requirements of Delegated Act 2022/30 of the RED 2014/53/EU with regard to article 3.3 d,e,f do not apply to the product.
Article 3.3, d: The devices do not have active access to network communication They are not able to disrupt network communication or misuse resources. Therefore, this requirement does not apply to the devices.
Article 3.3, e: Not applicable to the devices, as no personal data is processed and the privacy of end users is not affected
Article 3.3, f: Not applicable, as the devices are not used for financial transactions