NEARFI 200 R - Endüktif kuplaj
1433046

NearFi uzaktan, temassız güç modülü, 50 W (US), aralık ≤10 mm, M12 push-pull, IP65, NEARFI 200 B ile birleştirilebilir. Opsiyonel: NEARFI 2200/200 ile birlikte 100 W (US) veya NEARFI 300 ile birlikte 2 x 50 W (US+UA)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Temassız - dolayısıyla yıpranma olmaz ve bakım gerektirmez
Esnek yakınlık seçenekleri sayesinde yüksek derecede montaj serbestliği
Tak ve Çalıştır - bir fiş kadar kolay
Koruma derecesi IP65
Push-pull hızlı bağlantılı veya vidalı bağlantılı M12 konnektörlerle bağlantı

Sıkça Sorulan Sorular


A kodlu cihaz varyantlarını (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D) ne zaman kullanmalıyım?

A kodlu cihaz varyantları, mevcut sistemlerde ve uygulamalarda yedek olarak kullanılabilir. A kodlu cihazlar L kodlu cihazlarla (NEARFI 2xxx) uyumlu değildir.


L kodlu cihaz varyantlarını (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200) ne zaman kullanmalıyım?

L kodlu cihaz varyantları yeni projeler için kullanılabilir. L kodlu cihazlar, veri iletimi sırasında menzilin iki katına çıkarılmasını, paralel bağlantı yoluyla güç çoğaltılmasını ve diğer fonksiyonları sağlar. L kodlu cihazlar A kodlu cihazlarla uyumlu değildir.


Cihazlar, Radyo Ekipmanı Direktifinin (RED) siber güvenlik gerekliliklerini karşılıyor mu?

Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları sui... Daha fazla görüntüle

Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları suistimal edemezler. Bu nedenle, bu gereklilik cihazlar için uygulanmaz.
Madde 3.3, e: Hiçbir kişisel veri işlenmediğinden ve son kullanıcıların gizliliği etkilenmediğinden cihazlar için uygulanmaz
Madde 3.3, f: Cihazlar finansal işlemler için kullanılmadığından uygulanamaz

Daha az görüntüle