Modüler acil duruş anahtarları için aydınlatma modülü, PSR-ESS-M0-H120 aktüatörüne uygun
Acil durdurma anahtarları
TÜV sertifikalı acil durdurma anahtarlarımız, bir acil durum oluşması halinde makinelerinizi veya sisteminizi derhal güvenli bir duruma geçirmenize olanak tanır. Acil durdurma veya acil kapatma fonksiyonu bulunan kontrol cihazlarımız, EN ISO 13850 ve EN 60204-1 uyarınca uygulamalar için uygundur. Standart uygulamanız için kullanıma hazır çözümlerimiz arasından seçim yapın veya sizin gereksinimlerinize göre düzenlenmiş kendi acil durdurma çözümünüzü konfigüre edin.
Modüler acil duruş anahtarları için aktüatör, işlevsel ünite olarak modül tutucu ve kontak modülüyle kombine edilir, panel montaj, bayonet kilit
Acil duruş anahtarının çalıştırılması yoluyla geri bildirim işlevi için N/O kontaklı modüler acil duruş anahtarları için kontak modülü
IP65 muhafaza içinde acil duruş anahtarı, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)'e uygun değerlendirme ünitesiyle birlikte, yüzeye montaj, 5 kut. M12 bağlantı
Avantajlarınız
- Aydınlatmalı aktif veya inaktif durum göstergesi ile daha yüksek iş güvenliği
- Renk kodlu anahtarlama konumu göstergesi ile hızlı ve yerinde diyagnostik
- Öz-izleme acil durdurma kontak modülü ile kurulum hatalarına karşı koruma
Aydınlatmalı aktif/inaktif durum göstergesi
Daha yüksek iş güvenliği
Makine ve sistemlerin tasarımı giderek daha modüler hale geliyor. Tüm makineler ve sistem parçaları sürekli olarak çalışmaz. Tehlike durumunda aktif ve inaktif acil durdurma cihazlarını güvenilir şekilde ayırt edebilmek için, EN ISO 13850 standardına uygun ışıklı düğmeler kullanılabilir.
Eğer makine parçası o sırada çalışıyorsa, aktif acil durdurma düğmesi aydınlatılır. Makine parçası o sırada bağlı değilse, acil durdurma düğmesi aydınlatılmaz. Buna göre, düğme devre dışıdır ve görsel olarak aktif acil durdurma veya acil kapama olarak tanınmaz.
Uyarılmamış bir switch üzerinde renkli anahtarlama konumu göstergesi
Hızlı yerinde diyagnostik
Aktif bir acil durdurma switchi bulmak, özellikle büyük sistemlerde bazen çok zaman alır. Zamandan kazandıran yerinde diyagnostik için, acil durdurma kontrol cihazlarımızın tamamı renkli bir anahtarlama konumu göstergesi ile teçhiz edilmiştir. Aktivasyon üzerine, bir bakışta switchler uyarılmamış switchlerden ayırt edilebilir.
Öz-izlemeli kontak modülü ile modüler acil durdurma switchi
Montaj hatalarına karşı koruma
Modüler acil durdurma cihazlarımızı öz-izlemeli acil durdurma kontak modülleri ile teçhiz edin. Acil durdurma switch'lerini takarken kontak modülü ile aktüatör arasında hatalar veya hasar meydana gelirse, bu modüller otomatik olarak makineyi güvenli duruma ayarlar. Montajı doğru şekilde yaptıktan sonra makineyi her zamanki gibi işletmeye alabilirsiniz.
Öz-izlemeli kontak modülleri böylelikle sisteminizin güvenilir şekilde kapanmasını veya gereken durumlarda gücünün kapatılmasını sağlar.
Kullanıma hazır acil durdurma çözümleri portföyü
###Standart uygulamanız için kullanıma hazır çözümler
Hazır montajlı switch'lerimizi kullanarak acil durdurma ünitenizi hızlı ve kolay bir şekilde kurun.
Ürün portföylerimiz, gereksinim ne olursa olsun hızlı ve kolay montaj sağlar: Çözümü doğrudan sahada, operatör paneline veya makine kontrol panosuna monte edin. Bir opsiyon olarak, acil durdurma düğmelerimiz 5 pinli M12 bağlantısı ve Tak ve Çalıştır yoluyla monte edilerek kullanılabilir.
Modüler acil durdurma sistemlerinin olası kombinasyonları
Özel uygulamalar için modüler sistem
Modüler acil durdurma kontrol cihazlarımız, ihtiyaçlarınıza özel düşük maliyetli emniyet çözümleri sağlar.
İhtiyaçlarınızı karşılamak için aktüatörleri, modül yuvalarını ve kontak modüllerini birleştirin. İstek üzerine, özellikle yüksek bir güvenlik düzeyi için aydınlatılmış kilitlenme önleyici halkalar gibi ilave fonksiyonları entegre edin.
Modüler acil durdurma sistemi
Diğer bilgiler
Acil durdurma ile acil kapatma arasındaki fark nedir?
Acil durdurma fonksiyonu, operatör için yakın tehlike durumunda makineyi en kısa sürede kapatmak için kullanılır. Acil durdurma komutu, makineyi durdurarak mekanik dönme gibi tehlikeli bir hareket yapmasını engeller.
Acil kapatma fonksiyonu aynı zamanda elektrik enerjisi bakımından da önemlidir. Acil kapatma ekipmanı, operatörü elektrik çarpması gibi tehlikelerden korumak için derhal sistemin enerjisini keser.
Acil durdurma ve acil kapatma nasıl çalışır?
Acil durdurma veya acil kapatma düğmesine elle basılır. Kırmızı düğme aktive olduğunda kilitlenir ve sadece elle tekrar serbest bırakılabilir. Bu özellik, tehlike giderilinceye kadar sistemin güvenli durumda kalmasını garanti eder.