Phoenix Contact acil durdurma anahtarları, emniyet fonksiyonu bulunan elektromekanik anahtarlama cihazlarıdır. Bedensel yaralanmayı ve maddi hasarı önlemek veya minimize etmek amacıyla, makineleri güvenli biçimde kapatmak veya durdurmak için kullanılırlar. Portföy, bir modüler sistemin yanı sıra önceden konfigüre edilmiş bir çözüm içerir. Önceden konfigüre edilmiş acil durdurma düğmesi hızlı kullanım için hazırdır ve 5 pinli bir M12 erkek konnektör aracılığıyla bağlanmıştır. Güçlü tasarım sayesinde acil durdurma düğmeleri esnek şekilde kullanılabilir ve doğrudan makineye entegre edilebilir.
PSR-ESS-M2-H110-2000-A
-
Acil duruş anahtarı
1221735
IP65 muhafaza içinde acil duruş anahtarı, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)'e uygun değerlendirme ünitesiyle birlikte, yüzeye montaj, 5 kut. M12 bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cUL Onaylı
Onay kimliği: E519465UL onaylı
Onay kimliği: E519465Avantajlarınız
IP65 koruma derecesi, doğrudan makinenin içine montaja olanak tanır
Üniform 5-kutuplu M12 bağlantısı ile, kablaj hatalarının azaltılması
Renk kodlu anahtarlama konumu göstergesi ile, hızlı ve yerinde diyagnostik
Uygun değerlendirme cihazı bulunan uygulamalarda, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) seviyesine kadar kullanım için uygun