Delik açma ucu, eliptik delikler: 6.5 x 15 mm
Profil ve DIN rayı kesicileri
Phoenix Contact'ın profil ve DIN rayı kesicileri, yeniden işleme gerekmeden hızlı, kolay ve çapaksız kesim sağlar. Optimum baskı gücü, rahat ve yorulmadan çalışma imkanı sunar. Farklı profil geometrileri için, delme fonksiyonuna sahip, kompakt ve mobil sistemler olarak çeşitli modeller sunulur.
Profil kesme aleti, standart DIN rayların ve NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15'in kesilmesi ve delinmesi ile NS 15 ve NLS‑CU 3/10 nötr barasının kesilmesi için, 2 delme ucu takılabilir, metrik ölçme raylı, delme uçları olmaksızın sağlanır
Profil kesme aleti, standart DIN raylarını NS 35/7,5 ve NS 35/15 öngörülen uzunluğa kesmek için
Delik açma ucu, eliptik delikler: 3.5 x 12 mm
Delik açma ucu, montaj deliği:8.4 mm çap
Delik açma ucu, montaj deliği: 4.3 mm çap
Delik açma ucu, montaj deliği: 7.0 mm çap
Durdurucu, PPS... profil keskisi için
Profil kesme aleti, standart DIN raylarda boy kesme ve delik delme, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15, NS 15 ve NLS‑CU 3/10 nötr baralarında boy kesmeye yönelik profil kesme aleti, 2 delme ucu barındırabilir, delme uçları kolayca değiştirilebilir, delme uçları olmadan inç/metrik ölçme rayı ile teslim edilir
Delik açma ucu, eliptik delikler: 5.5 x 12 mm
Avantajlarınız
- Çapaksız ayırma sayesinde yeniden işlemeyi ortadan kaldırır
- Kol aktarımı sayesinde güç tasarrufu sağlar ve ek yerlerini korur
- Uzun hizmet ömrü için yüksek kaliteli bileşenler ve hammaddeler
Yeni ürünler
DIN ray kesicileri için sıfır kesim bloğu
Ölçüm yapmadan hızlı, hassas sıfır kesim
Delikli DIN raylarının manuel kesimi sırasında, sıfır kesim bloğu, zaman alıcı, tekrarlanan ölçümlere gerek kalmadan hızlı ve tekrarlanabilir sıfır kesimler sağlar. Sürgü, farklı sıfır kesim koşullarını kolayca ayarlamak için kullanılabilir.
Temel özellikler
- Delikli NS 35/7,5, NS 35/15 ve NS 15 DIN rayları için uygundur
- Farklı sıfır kesim koşullarını ayarlamak için kızak
- Güvenli bir tutuş için silindirik pim ve mıknatıslarla donatılmıştır
- Phoenix Contact'ın PPS profil kesicileri ile uyumludur
Avantajlarınız
- Delikli DIN rayları için tek bir ayarla tekrarlanabilir ve kaliteli sıfır kesimler
- Tekrarlanan ölçüm ve çizimler artık gerekli olmadığından, sıfır kesimler için zaman tasarrufu ve hata azaltma
- Sıfır kesimler için zaman tasarrufu ile DIN rayları için kesme işleminin hızlandırılması
- Kaydırıcı ile farklı sıfır kesim koşullarının hızlı ayarı
Milimetrik hassasiyetle kesme
Çok çeşitli standart DIN raylarını ve kablo kanallarını hızlı ve hassas bir şekilde kesmek için güç tasarrufu sağlayan sabit, mobil profil ve DIN ray kesicilerimizi kullanın. Uzunluk, bir durdurucu ile uygun şekilde ayarlanır. Ölçme rayı üzerine kazınmış milimetre ve inç bölgesi aşınmaya dayanıklıdır. Profil ve DIN ray kesicileri talaşsız ve çapaksız ayırma sağladığı için temiz ve güvenli bir çalışma ortamı da sağlayabilirsiniz. Kesme sırasında çapak alma gibi yeniden işleme işlemlerini ortadan kaldırarak ek zaman kazanırsınız.
Mobil kullanım için kompakt DIN ray kesicisi
PPS COMPACT DIN ray kesicisini kullanarak DIN raylarını temiz, talaşsız ve ilave işlem yapmadan kesebilirsiniz. Kılavuz elemanlar yoluyla DIN raylar hızlı ve kolay bir şekilde kesme aletine yerleştirilir.
Hafif DIN ray kesicisi, kompakt tasarımıyla sahada çalışmak için de ideal şekilde uygundur. Opsiyonel ölçme rayı veya şerit metre yardımıyla DIN raylarının basit, hassas ölçümü garanti edilir.
Sıfır kesim bloğu ile hızlı ve tekrarlanabilir sıfır kesimler
Delikli DIN raylarını manuel olarak keserken zamandan tasarruf edin: DIN ray kesiciler için sıfır kesim bloğu, tek bir ayarla ve zaman alıcı, tekrarlanan ölçümler olmadan hızlı ve tekrarlanabilir sıfır kesimler sağlar. Güvenli bir tutuş için silindirik bir pin ve mıknatıslarla donatılmış olan sıfır kesim bloğu, DIN rayına kolayca yerleştirilir. Sürgü, gerektiğinde farklı sıfır kesim koşullarını ayarlamak için kullanılabilir.
- Delikli DIN rayları için tek bir ayarla tekrarlanabilir ve kaliteli sıfır kesimler
- Tekrarlanan ölçüm ve çizimler artık gerekli olmadığından, sıfır kesimler için zaman tasarrufu ve hata azaltma
- Sıfır kesimler için zaman tasarrufu ile DIN rayları için kesme işleminin hızlandırılması
- Kaydırıcı ile farklı sıfır kesim koşullarının hızlı ayarı