RailFIX - montaj adaptörleri

Komple montajlı DIN raylarının hızlı ve kolay montajı için. Yenileme ve yer israfı yok. Kolay FIX – RailFIX
RailFIX DIN ray adaptörü, DIN rayı ve ödül logosu dahil

Avantajlarınız

  • Kontrol panosu montaj sürecinde artan verimlilik
  • [x]Komple montajlı DIN rayının kolay ve hızlı montajı
  • DIN raya montaj için boş alana gerek yoktur
  • DIN rayı montajından sonra herhangi bir montaja gerek yoktur
  • Standart tornavidayla kolay montaj
Komple montajlı DIN rayı ile RailFIX montaj adaptörü

Komple montajlı DIN rayı ile RailFIX montaj adaptörü

RailFIX montaj adaptörleri Hızlı montaj yöntemi

RailFIX montaj adaptörleri, komple montajlı DIN raylarının hızlı ve kolay montajını sağlar. Öncelikle adaptörler montaj paneline takılır, ardından DIN rayı monte edilir ve güvenli şekilde kilitlenir. DIN rayını takarken adaptörler, yer tutucuların ayarlanmasına gerek olmadığı ve bileşenlerin çıkarılıp yeniden takılmasına gerek olmadığı anlamına gelir. Hazır montajı yapılmış DIN rayları, adaptörlere takılarak ve ardından kilitleme klipslerinin altına yanlara doğru itilerek takılır. Bu nedenle, güvenli sabitleme için DIN rayının ucunda tek bir vida yeterlidir.

RailFIX ile komple montajlı DIN rayının montajı

Beş adımda montaj Komple montajlı DIN rayının kolay montajı

RailFIX montaj adaptörleri için delik şeması
RailFIX adaptörünün konumlandırılması ve takılması
DIN rayın RailFIX montaj adaptörlerine montajı
RailFIX adaptörünü kullanarak klemens dizisini sabitleme
RailFIX montaj adaptörünü kullanarak klemens dizisinin bağlantısı
RailFIX montaj adaptörleri için delik şeması

Adaptörleri kontrol panosunun montaj paneline monte etmek için öncelikle sabitleme pimleri için geçiş delikleri ve M5 montaj vidaları için dişli delikler açılmalıdır. Belirtilen mesafelere uyulmasını sağlamak önemlidir. Komple montajlı DIN rayı sabitlemek amacıyla son adaptör için ek bir dişli delik açılmalıdır.

Doğru montaj için adaptörün yükleme alanına bir uygulama notu konulur.

RailFIX adaptörünün konumlandırılması ve takılması

Montaj panelindeki delikler tamamlandıktan sonra adaptörler tamamen monte edilir. Burada adaptörün sabitleme pimleri montaj panelinin açık deliklerine yerleştirilmelidir. Adaptörler daha sonra M5 silindir başlı vida kullanılarak sabitlenebilir. Son adaptörü takarken son vidanın sağ dış kenara vidalanmadığından emin olun. Bu, montajlı DIN rayının son montajı için gereklidir.

Tespit pimi ve vida sayesinde adaptörler artık sabitlenmiş ve bükülmeye karşı korunmuştur.

DIN rayın RailFIX montaj adaptörlerine montajı

DIN rayının sonradan montajı sırasında RailFIX adaptörlerindeki kılavuz elemanlar, uzun deliklerin sabitleme kancalarına geçirilmesine yardımcı olur. Bunun nedeni DIN raylarındaki uzun deliklerin kapalı olmasıdır. DIN rayı daha sonra sabitleme kancalarının altından elle sola doğru itilir. Böylelikle hiçbir dış etki olmadan DIN rayı düşmeye karşı korunur.

RailFIX adaptörünü kullanarak klemens dizisini sabitleme

DIN rayı adaptörlerin altına elle itildiğinde, DIN rayı bir tornavidayla ekli etikete kadar tekrar adaptörlerin altına kaldırılmalıdır. Kolay uygulama için farklı konumlarda montaj yuvaları sağlanmıştır. DIN rayının kesildiği konuma bağlı olarak tornavidayı kullanmak için en uygun konum bulunabilir.

RailFIX montaj adaptörünü kullanarak klemens dizisinin bağlantısı

DIN rayın yana doğru kaymasını önlemek için M5 silindir başlı vidayla sabitlenir. Burada M5 vidası yalnızca DIN rayın sağ tarafındaki son dişli deliğe vidalanır. DIN rayı artık kaymaya ve düşmeye karşı korumalıdır. Bu andan itibaren istemsiz serbest kalma artık mümkün değildir.

RailFIX ile kontrol panosu imalatında proses optimizasyonu üzerinde çalışan bir kişi

RailFIX ile proses optimizasyonu

RailFIX ile proses optimizasyonu Süreçleri daha verimli tasarlamak

DIN raylarının montajı ve eklenmesi hem zor hem de zaman alan bir iştir ve RailFIX adaptörleriyle daha verimli hale getirilebilir. RailFIX montaj adaptörlerini kullanırken artan verim, montaj sürecinin hızlı olmasından kaynaklanmaz. Daha ziyade klemens dizisinin yapısı önemli ölçüde basitleştirilmiştir ve adaptör montajına paralel olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu, merkezi olmayan bir süreç aracılığıyla uzun yürüme mesafelerinin ve boşta kalma sürelerinin önlenebileceği anlamına gelir. Ayrıca komple montajlı DIN rayları dış tedarikçilerden de temin edilebilir.

Tablet bilgisayar ekranında clipx ENGINEER mühendislik yazılımının çalıştırılması

clipx ENGINEER ile etkin planlama

Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı

clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.