ME MAX B-12,5 KMGY - Dolgu fişi
2914660

DIN ray muhafazası, Boş bağlantı noktaları için dolgu fişi, genişlik: 11 mm, yükseklik: 21,6 mm, derinlik: 8,1 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kolay, aletsiz montaj
UL94 V0 uyarınca plastik: Daha sıkı yanmazlık gereklilikleri için