Doğru akımlı (DC) elektrikli taşıtların (EV) CCS tip 2 taşıt şarj girişleri üzerinden hızlı şarj edilmesi için taşıt şarj konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, e-mobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için
CHARX ST2C-DC250-7,5MCS00P
-
DC şarj kablosu
1681723
CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 250 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 7,5 m, siyah, düz, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için, IP67 koruma sınıfı
Ürün Ayrıntıları
| Genel | IP67 koruma sınıfı |
| Ürün tipi | DC şarj kablosu |
| Ürün gamı | CHARX connect standard |
| Teknoloji | Combined Charging System |
| Uygulama | elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için |
| elektromobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için | |
| Tasarım | dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler |
| analog sıcaklık sensörleri bulunan | |
| değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan | |
| değiştirilebilir DC güç kontakları ile | |
| bağlanmış PP kontak bulunan | |
| Şarj standardı | CCS tip 2 |
| Şarj modu | Mod 4 |
| Yapıştırma logo | PHOENIX CONTACT logosu |
| Sıcaklık izleme | 2x Pt 1000 |
| Şarj gücü ve akımı (DC şarj) | |
| Şarj akımı tipi | DC |
| Şarj akımı | 250 A DC |
| Şarj gücü | 250 kW |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Şarj gücü ve akımı (Boost Modunda DC şarj) | |
| Şarj akımı tipi | DC Boost Mode |
| Pin ataması (Leistungskontakte) | |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Krimp bağlantı, ayırılamaz |
| Numara | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Nominal gerilim | 1000 V DC |
| Nominal akım | 250 A (40 °C'ye kadar) |
| Pin ataması (Signalkontakte) | |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Krimp bağlantı, ayırılamaz |
| Sinyal iletimi tipi | SO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 uyarınca modüle edilmiş Powerline iletişimli darbe genişlik modülasyonu |
| Numara | 2 (CP, PP) |
| Nominal gerilim | 30 V AC |
| Nominal akım | 2 A |
| Kodlama | 1500 Ω (PE ile PP arasında) |
| Kabloya bağlanmış PP sinyal kontağı | |
| Sıcaklık sensörleri (Pt 1000) | |
| Sensör tipi | Pt 1000 |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60751 |
| Bağlantı noktası | DC kontakları için 2 sensör |
| Kapatma sıcaklığı | 90 °C |
| Taşıt şarj konnektörü | |
| Genişlik | 72 mm |
| Yükseklik | 181,1 mm |
| Derinlik | 285,3 mm |
| Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
| Renk (Sap bölgesi) | siyah (9005) |
| Renk (Pin konnektör yapısı) | siyah (9005) |
| Renk (Kablo) | siyah (9005) |
| Malzeme (Taşıt şarj konnektörü) | Plastik |
| Malzeme (Kablo dış kılıfı) | TPE-U |
| Malzeme (Kontak yüzeyi) | Gümüş |
| Not | Şarj kablosunun renk bakımından görünümü ve parlaklık seviyesi farklılık gösterebilir. |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Bağlantı profili) |
| Kablo uzunluğu | 7,5 m ±50 mm |
| Kablaj standartları/yönetmelikleri | IEC 62893-4-1 |
| Kablo tipi | Sınıf 6 |
| Kablo tipi | düz |
| Kablo yapısı | 2 x 70 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
| Dış kablo çapı | 33,20 mm ±0,5 mm |
| Kılıfın soyma mesafesi | 180 mm ±10 mm |
| Kablo soyma uzunluğu | 180 mm ±10 mm |
| Kablo direnci | 0,000272 Ω/m |
| Eğilme yarıçapı | 332 mm ±1 mm (10 x D) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 10000 |
| Takma kuvveti | < 100 N |
| Çıkarma kuvveti | < 100 N |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Taşıt şarj konnektörü) | IP67 (takılı, takılı ve işletime hazır iken, koruma derecesi yalnızca, eğer her iki takılı bileşen de orijinal Phoenix Contact orijinal ürünü veya standarda uygun ürün ise sağlanır) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 40 °C |
| maks. 55 °C (Akım azaltma gerekli, 90°C'lik DC kontak sıcaklık sınır değerine uyun) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | maks. 5000 m (deniz seviyesinin üzerinde) |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 62196-3 |
| Ürün numarası | 1681723 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Ürün Kodu | XWBMHF |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923235984 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 18.550 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 17.568 g |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Onarım kiti 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Onarım kiti 1081734
-
EV-LABEL-K - Etiket 1309761
-
EV-LABEL-L - Etiket 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kablo rakoru 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC güç modülü 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1296467
-
TW 95/ 1-CL - Panel geçiş klemensi 1708752
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - PCB konnektörü 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Konnektör 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Konnektör 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - PCB klemensi 1841555
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018