cUL Onaylı
Onay kimliği: E118976| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||
UL onaylı
Onay kimliği: E118976| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||
RJ45 konnektör, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: IDC hızlı bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 22, kablo çıkışı: düz, renk: siyah, Ethernet
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||