VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5-OL
-
RJ45 konnektör
1404142
RJ45 konnektör, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, pin sayısı: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: IDC hızlı bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 22, kablo çıkışı: düz, renk: siyah
Ürün Ayrıntıları
Genel | Bu ürün PROFINET Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknoloji Kılavuzuna uygundur, versiyon 2.00, sipariş no: 2.252, Bölüm 8.2 Dış Ortamlar için Konnektörler (Dengeli kablolama) ve bölüm 13 Uygulamaya özel Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknolojisi (AIDA) |
Ürün tipi | Veri konnektörü (kablo tarafı) |
Tasarım | RJ45 |
Kutup sayısı | 4 |
Bağlantı profili | RJ45 8(4) |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kablo çıkışı | düz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
Nominal akım | 1,75 A |
Kontak direnci | 0,001 Ω (Tel – IDC) |
0,005 Ω (Litz telleri – IDC) | |
İletim ortamı | Bakır |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 |
İletim hızı | 100 MBit/s |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi | IDC hızlı bağlantı |
Bağlantı kesit alanı AWG | 26 ... 22 (sabit) |
26 ... 22 (çok telli) | |
İletken kesiti | 0,13 mm² ... 0,32 mm² (sabit) |
0,14 mm² ... 0,36 mm² (çok telli) |
Genişlik | 22 mm |
Yükseklik | 30 mm |
Uzunluk | 57,7 mm |
Renk | siyah |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Kablo conta malzemesi | TPE |
Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | Nikel üzeri altın |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
Malzeme, O-ring | NBR |
Dış kablo çapı | 5 mm ... 8 mm |
Kablo kesit alanı | 0,14 mm² |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC PAS 61076-3-117 |
Ürün numarası | 1404142 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNOAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356303699 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 33 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 29,74 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | f3c2abbd-7466-4ddc-845a-bfbb2b874763 |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018