VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A
-
RJ45 konnektör
1417294
RJ45 konnektör, muhafaza sınıfı: IP67, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: IDC hızlı bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 23, kablo çıkışı: düz, renk: trafik grisi A RAL 7042, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Özel alet gerektirmeyen montaj
IP koruma bölgesi için yüksek kalite ve masrafsız çözüm
Basit operasyon