VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45 konnektör
1656990

RJ45 konnektör, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP67, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: IDC hızlı bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 23, kablo çıkışı: düz, renk: trafik grisi A RAL 7042, Ethernet

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Özel alet gerektirmeyen montaj
IP koruma bölgesi için yüksek kalite ve masrafsız çözüm
Basit operasyon