VS-08-NP-RJ45-GY
-
RJ45 konnektör
1416965
RJ45 konnektör, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 23, kablo çıkışı: düz, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
85°C'ye kadar genişletilmiş sıcaklık aralığı için optimize edilmiştir
Sıkma aleti ile kolay montaj
Sigorta klipsinin bükülme koruması hasarı önler ve hatasız veri aktarımı sağlar