WMS 4,8 (60X9)RXL YE - Daralan makaron
0803103

Daralan makaron, Rulo, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 1,8 ... 4,8 mm, deliksiz, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 2500, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 60 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tek tellerin, tellerin, kabloların, pnömatik hortumların ve diğer silindirik nesnelerin kalıcı ve sabit olarak tanımlanması
Merdiven stili tasarımı: Kolay anlaşılır olması ve hızlı kullanımı kolaylaştırmak amacıyla kılıflar kesilmiş uzunluklarda önceden takılır: 15 mm, 30 mm veya 60 mm
Bir seçenek olarak, makaronu yerinde daraltarak sabitlemek amacıyla makarona manuel olarak ısı uygulanabilir
3:1 daralma oranı ile yüksek çaplı kaplama
Kontrol panosu ve makine imalatında, petrol ve gaz endüstrisinde ve demir yolu endüstrisinde dünya çapında yaygın olarak kullanılmakta olup kendini kanıtlamıştır