WMS-2 HF... ürün gamında yer alan, 3,2 ... 9,5 boyutundaki sürekli daralan makaronlar, THERMOMARK E.SLEEVE aplikatörü ile otomatik işleme için uygundur. Malzemenin sürekli formatı, özel etiketleme uzunluklarının gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Baskı ve uygulama işleminden sonra, markalanmış daralan makaronlara manuel olarak ısı uygulayarak daraltıp kabloya/tele sabitleme seçeneği mevcuttur.
WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL
-
Daralan makaron
0803904
Daralan makaron, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 2,4 ... 4,8 mm, deliksiz, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı (otomatik işleme): 2,4 ... 4,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 120 m, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 120000 mm
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | THERMOMARK ROLL ve THERMOMARK ROLL 2.0 rulo yazıcılar için bu malzeme yalnızca harici etiket rulosu montaj parçası ile işlenebilir. |
| Malzeme bilgileri | Daralan makaron için belirtilen minimum tel çapı, bir markalama malzemesi olarak kullanıma yöneliktir ve büzüldüğünde herhangi bir yalıtım özelliği garanti etmez. İşlenen malzeme partisinin yanı sıra depolama ve işleme koşullarına bağlı olarak, takılabilir maksimum tel çapı azaltılabilir. |
| Ürün tipi | Daralan makaron |
| Uygulama alanı | Demiryolu endüstrisi |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 1 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 1 |
| Tanımlama teknolojisi | Termal transfer |
| Rulo uzunluğu | 120,00 m |
| Yükseklik | 8,7 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 120000 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 9 mm |
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| Malzeme | Polyolefin |
| Taban eleman malzemesi | polyolefine |
| Daralma oranı: | 2:1 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Komponentler | halojen içermez |
| Daralma sıcaklığı | > 90 °C |
| Dış kablo çapı | 2,4 mm ... 4,8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 10 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 45 % ... 55 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VDMA 24364:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çizilmeye karşı dayanım | |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma | |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. - ] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
| Metil etil keton (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test geçildi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| IRM 903 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 45545-2 |
| Montaj tipi | kaydırarak takma |
| Ürün numarası | 0803904 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2216 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626225364 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.150 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.150 g |
| Gümrük tarife no | 39173200 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termal transfer yazıcısı 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termal transfer yazıcısı 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termal transfer yazıcısı 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termal transfer yazıcısı 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Mürekkep şeridi 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Mürekkep şeridi 5148007
-
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Mürekkep şeridi 0803390
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Mürekkep şeridi 0801360
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - Mürekkep şeridi 1259008
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Baskı makarası 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Baskı makarası 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Baskı makarası 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Baskı makarası 0804656
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Baskı makarası 1259203
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Malzeme makarası 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Malzeme makarası 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termal transfer yazıcısı 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termal transfer yazıcısı 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termal transfer yazıcısı 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termal transfer yazıcısı 5146231
-
THERMOMARK W2 - Termal transfer yazıcısı 5146147
Avantajlarınız
Tek tellerin, tellerin, kabloların, pnömatik hortumların ve diğer silindirik nesnelerin kalıcı ve sabit olarak tanımlanması
Kesici ve perforasyon kesici ile birlikte 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7") arasında değişen özel etiket uzunlukları mümkün olduğundan yüksek esneklik
Bir seçenek olarak, makaronu yerinde daraltarak sabitlemek amacıyla makarona manuel olarak ısı uygulanabilir
2:1 daralma oranı ile yüksek çaplı kaplama
Demir yolu endüstrisinde dünya çapında yaygın olarak kullanılmakta olup kendini kanıtlamıştır
KOMAX'ın makaron baskı modülü M1650 Tube'de kullanılabilir
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018