WMS... ürün gamındaki sürekli daralan makaronlar, THERMOMARK E.CUTTER veya E.CUTTER/P kullanılarak özel etiket uzunlukları oluşturmak için monte edilebilir. Baskı, montaj ve uygulama işleminden sonra, markalanmış daralan makaronlara manuel olarak ısı uygulayarak daraltıp kabloya/tele sabitleme seçeneği mevcuttur.
WMS 19,1 (EX30)R
-
Daralan makaron
0800295
Daralan makaron, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 6,4 ... 19,1 mm, deliksiz, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 20 m, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 20000 mm
Ürün Ayrıntıları
cULus Onaylı
Onay kimliği: E310982_Vol2_Sec1Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tek tellerin, tellerin, kabloların, pnömatik hortumların ve diğer silindirik nesnelerin kalıcı ve sabit olarak tanımlanması
Kesici ve perforasyon kesici ile birlikte 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7") arasında değişen özel etiket uzunlukları mümkün olduğundan yüksek esneklik
Bir seçenek olarak, makaronu yerinde daraltarak sabitlemek amacıyla makarona manuel olarak ısı uygulanabilir
3:1 daralma oranı ile yüksek çaplı kaplama
Kontrol panosu ve makine imalatında, petrol ve gaz endüstrisinde ve demir yolu endüstrisinde dünya çapında yaygın olarak kullanılmakta olup kendini kanıtlamıştır