WMS 2,4 (EX4)R CUS - Daralan makaron
0800701

Daralan makaron, Rulo, beyaz (RAL 9010), kablo çapı aralığı: 0,8 ... 2,4 mm: kullanıcı tanımlı, delikli veya kesilmiş, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 30000 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

İşaretlenmesi iletken sadece kovan küçülterek kılavuz aracılığıyla dişli ve sabittir
WMS ... küçültme kollu markalama kalıcı ve esir iletken ve kablo sağlamak
Kollar küçültmeden sonra esnek kalır