RC-12P1N8A4100
-
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1597488
M23, Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, seri: RC, düz, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, Yassı conta, Panel kalınlığı min.: 2,7 mm, Panel kalınlığı minimum: 3,5 mm, kodlama: N, 2025 yılının 4. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür