RC-09P1N8AH000 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1595460

M23, Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, seri: RC, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 8+1, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, Eksenel O-ring, Panel kalınlığı min.: 0,8 mm, Panel kalınlığı minimum: 6,5 mm, kodlama: N

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler