UL onaylı
Onay kimliği: E153698-20140124Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Güç | 600 V | 3,5 A | ||
Sinyal | 60 V | 3,5 A |
cUL Onaylı
Onay kimliği: E153698-20140124Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Güç | 600 V | 3,5 A | ||
Sinyal | 60 V | 3,5 A |
cUL Onaylı
Onay kimliği: E335019-20111129Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Güç | 600 V | 3,5 A | ||
Sinyal | 60 V | 3,5 A |
UL onaylı
Onay kimliği: E335019-20111129Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Güç | 600 V | 3,5 A | ||
Sinyal | 60 V | 3,5 A |