ST-06KS010 - Krimp kontak
1607580

Krimp kontak, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 0,6 mm, iletken kesiti: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1242314

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kurşunsuz alternatif mevcuttur
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme