SF-5ES1N8A80A3 - Kablo konnektörü
1605529

Kablo konnektörü, düz kısa, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 5+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 11 mm ... 14 mm, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SF, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı
Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla kalıplanmış tasarımlar