SF-7NS2000 - Krimp kontak
1605631

Krimp kontak, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 2 mm, iletken kesiti: 0,75 mm2 ... 1,5 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1237431

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme