SACC-P12FS-5CT-CM SH
-
Konnektör
1021817
Konnektör, Üniversal, 5-kutup, ekranlı, Soket düz M12 Push-Pull, kodlama: A, Krimp bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4,5 mm ... 7,5 mm, krimp kontaksız
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tak ve Üret: Üreticiden bağımsız kilitleme sistemi sayesinde rahat ve güvenli bağlantı
Küçük kablaj alanı ve yüksek güç yoğunluğu sayesinde son derece kompakttır
Açık geri besleme: konnektör yerine doğru oturmadıysa geri yaylanır.
Güvenilir ekranlı: aşırı mekanik zorlanma durumunda bile güvenilir ekran bağlantısı
Dayanıklı bağlantı: Yüksek şok ve titreşim yükleri bulunduran demiryolu uygulamaları için uygundur