UL onaylı
Onay kimliği: E468743-20230831Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Güç | 600 V | 10 A | 1 | |
Sinyal | 600 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
Onay kimliği: E468743-20230831Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Güç | 600 V | 8 A | 1 | |
Sinyal | 60 V | 2 A | 1 |