M17-3EP1N8A8004/1,5 - Kablo konnektörü
1069483

M17, Kablo konnektörü, seri: M17 PRO, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 3+PE, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 8,5 mm ... 12 mm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Standart ve hızlı kilitleme sistemleri için imalatçılar arası uyumluluğa sahip çözümler
En zorlu koşullar altında bile güvenilir: Titreşim freni bulunan kablo konnektörleri
Son derece kullanışlı işletim için modern, sağlam tasarım
Kolay, düşük maliyetli kablo montajı: M17 - M40 için türdeş ekranlama