cULus Listed
Onay kimliği: E221474-20230803Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1 A | 0,5 |
M17, Kablo konnektörü, seri: M17 PRO, düz, ekranlı: evet, ONECLICK hızlı kilitleme sistemi, Kutup sayısı: 17, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 3,5 mm ... 6,5 mm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1 A | 0,5 |