PTFIX-function dağıtım blokları, ayırma elemanları, sigortalar veya komponentler gibi fonksiyon elemanlarının kolay entegrasyonunu sağlar. Bloklar entegre köprülemeye, yedi bağlantı noktasına ve 2,5 mm² nominal kesite sahiptir.
Dağıtım bloğu, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 19, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, Yük kontağı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, Hat kontağı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: yapışkan bant, renk: mavi