PTVFIX 2,5-3L/N/GNYE - Cihaz klemensi
1300613

Cihaz klemensi, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 10, pin sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: gri/mavi/yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler