Y dağıtıcı, 4-kutup, ekransız, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Dişi düz M8, kodlama: A ve Dişi düz M8, kodlama: A, Paralel dağıtıcı
M8, M12 ve AS-Interface bağlantıları için dağıtıcılar
Kablolamanızı ihtiyacınıza göre tasarlamak için dağıtıcıları kullanın. M8 ve M12'den AS-Interface'e kadar geniş bir kablolama ve tasarım seçeneği sunuyoruz. Talep üzerine kişisel çözümünüzü hayata geçirmekten mutluluk duyacağız. Bu size sinyalleri, verileri ve gücü dağıtmak veya farklı arabirimlere adaptasyon için maksimum ürün çeşitliliği sunar.
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A ve Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1,5 m
Yüksek koruma sınıfında AS-Interface dağıtıcı, iki flat kablodan ucu açık 2.0 m PUR yuvarlak kabloya dallanma için
Y dağıtıcı, 4-kutup, ekransız, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Dişi düz M8, kodlama: A ve Dişi düz M8, kodlama: A
Y dağıtıcı, 4-kutup, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A ve Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A
Yüksek koruma sınıfında AS-Interface dağıtıcı, bir flat kablodan düz M12 SPEEDCON soketli 2.0 m PUR yuvarlak kabloya dallanma için
Yüksek koruma derecesi ile AS-Interface H dağıtıcı, paralel kablolu, AS-Interface düz şerit iletkenlerin dağıtımı için
Y dağıtıcı, 3-kutup, ekransız, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, ile 3 LED ve Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, ile 3 LED
AS-Interface dağıtıcı, IP67 koruma sınıflı, bir flat kablo için, düz, A-kodlu, 2 pinli M12 soket
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Dişi düz M8, kodlama: A ve Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 0,3 m
Avantajlarınız
- Sinyalleri dağıtır ve gruplarken tasarruf sağlar
- Çok kutuplu versiyonlarla yer kazandıran kablolama
- 360° ekranlama sayesinde güvenilir veri iletimi ve dağıtımı
- Adaptörler ve dağıtım kutuları ile yeni cihazların esnek entegrasyonu
- Kalıplanmış kablolu dağıtım kutuları ile daha az arayüz
- Müşteriye özel kablo boylarına sahip dağıtım kutuları talep üzerine sağlanır