VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC
-
Dağıtıcı
1433155
AS-Interface dağıtıcı, IP67 koruma sınıflı, bir flat kablo için, düz, A-kodlu, 2 pinli M12 soket
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ağ dağıtım kutusu |
Kutup sayısı | 2 |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal gerilim UN | ≤ 32 V DC |
Nominal akım IN | 4 A |
İletim ortamı | Bakır |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi | AS-i penetrasyon tekniği |
Bus sistemi | AS-Interface |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Sızdırmaz malzeme | Neoprene |
FKM |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Yük merkezi AS-i Vidalı kilitleme |
Kutup sayısı | 2 |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Malzeme | CuZn (Kontak) |
Sn (Kontak yüzeyi) | |
PA (Kontak taşıyıcı) | |
PA (Muhafaza) | |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kutup sayısı | 2 (5) |
Malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1433155 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1GFA |
Katalog Sayfası | Sayfa 440C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356346245 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 18,69 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 17,08 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 57f80308-905b-4c4a-8e2e-07e73c387e77 |
Uyumlu Ürünler
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1555745
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
PROT-MS SCO - Vida fişi 1553129
-
SZK PH1 VDE - Tornavida 1205150
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018