Faydalı bilgiler
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
Endüstriyel Yapay Zekâ
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
Sanayi tipi konnektörler
HC-D07-SG-RBK - Conta
HC-D07-SG-RBK
-
Conta
1424441
HC-D7 muhafaza için yedek conta
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Conta
Uygulama
D7 serisi muhafaza için
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
23,7 mm
Yükseklik
2,45 mm
Derinlik
2,45 mm
Uzunluk
23,7 mm
Montaj deliği mesafesi, yatay
30 mm
Montaj deliği mesafesi, dikey
20 mm
Delik çapı
3 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme lastik rondela GRP
NBR
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 125 °C
Ticari Veriler
Ürün numarası
1424441
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7APZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626372709
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,071 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,071 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
CN
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,002 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Krimp kontaklar
Modüler kontak ara parçaları
Adaptör plakaları
Modüler Push-in kontak ara parçaları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı