UMK-16 RM 24DC/MKDS
-
Çoklu röle modülü
2972990
VARIOFACE modülü, 16 geçmeli minyatür röle veya minyatür optokuplör için, LED'li, 24 V DC giriş gerilimi
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Multi kanallı röle modülü |
Kanal sayısı | 16 |
Uyumlu komponentler | Minyatür röleler veya minyatür optokuplörler |
Komponentlerle birlikte | hayır |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 48 mW |
Nominal izolasyon gerilimi | 260 V AC |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV (Çıkış temas akımı yolları arasında baz izolasyon.) |
6 kV (Giriş devresi ve çış temas akımı yolları arasında güvenli izolasyon ve destekli izolasyon.) |
Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,1 |
UN'de tipik giriş akımı | 2 mA (LED gösterge) |
Koruma devresi | Ters gerilim diyodu; Ters gerilim diyodu |
Polarite koruma; Polarite koruma diyodu | |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Durum göstergesi/kanal | Sarı LED |
Uyumlu komponentler | Minyatür röleler veya minyatür optokuplörler |
Anahtarlama | |
Kontak tipi | 1 enversör kontak |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Sürekli sınır akımı | 5 A |
Maksimum kalkış akımı | 8 A |
Hata algılaması (kablo kopması / kısa devre) | hayır |
Giriş | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
Bağlantı sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 20 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Çıkış | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
Bağlantı sayısı | 48 |
Kutup sayısı | 3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Genişlik | 259 mm |
Yükseklik | 77 mm |
Derinlik | 59 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP00 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj pozisyonu | herhangibir |
Ürün numarası | 2972990 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK61D3 |
Katalog Sayfası | Sayfa 551C-7-2013 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918088910 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 460,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 460,6 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 76a14599-2eb3-437f-8b3a-53b365942d66 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018