RSC 4-F/8 - Cıvata bağlantılı klemens
3059197

Cıvata bağlantılı geçiş klemensi, kesit alanı: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, genişlik 9 mm, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Standart DIN rayına veya direkt kontrol panosuna montaj
Geniş yüzeyi, tutarlı bir dış ve merkezi etiketleme
Halka ve çatal-tipi kablo pabuçları oluşan kompakt vidalı bağlantı
Terminal blokları doğrudan tersledi edilebilir gizleme profili dokunmatik dayanıklı koruma sağlar
Vida somun ve mevcut barlar yalıtım konut kalıcı ve kaldırılamaz
Standart vidalı köprülerle potansiyel dağıtımı için köprü kanalı
İzolatör köprü bar değiştirilebilir çapraz bağlantıları destekler; köprü vida nedenle canlı bir irtibat işlevi vardır