RBO 5-T-B-HEX - Ölçme-ayırma klemensi
3076714

Ölçme-ayırma klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 50 A, bağlantı yöntemi: Cıvata bağlantısı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayırma sürgüsü altıgen oluklu başlı vida ile sabitlenir