RBO 5-T - Ölçme-ayırma klemensi
3058114

Ölçme-ayırma klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 50 A, bağlantı yöntemi: Cıvata bağlantısı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

4 mm test bağlantılı bağlantı vidası