RBO 10 BU - Cıvata bağlantılı klemens
3244616

Cıvata bağlantılı klemens, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 309 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Cıvata bağlantısı, Nominal kesit alanı: 150 mm2, 1 kat, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Demiryolu uygulamaları için test edildi