RBO 10-3L
-
Cıvata bağlantılı klemens
3076219
Cıvata bağlantılı klemens, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 309 A, bağlantı sayısı: 6, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Cıvata bağlantısı, Nominal kesit alanı: 150 mm2, 1 kat, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, direkt vidalı bağlantı, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Cıvata bağlantılı klemens |
Kutup sayısı | 3 |
Pin aralığı | 41 mm |
Bağlantı sayısı | 6 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 3 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Kat başına bağlantı sayısı | 6 |
Nominal kesit | 150 mm² |
1 kat | |
Bağlantı yöntemi | Cıvata bağlantısı |
Vida yivi | M10 |
Kablo soyma uzunluğu | Kablo soyma uzunluğu, kablo pabucu üreticisi tarafından sağlanan teknik belirtime göre belirlenir. |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Nominal akım | 309 A |
Maksimum yük akımı | 309 A (150 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 1000 V |
Nominal kesit alanı | 150 mm² |
Kablo pabucu bağlantısı DIN 46234:1980-03 | |
Standarda uygun bağlantı | DIN 46234:1980-03 |
Kesit alanı | 6 mm² ... 150 mm² |
Kesit alanı aralığı AWG | (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Delik çapı | 10,5 mm |
Genişlik | 30 mm |
Cıvata çapı | 10 mm |
Vida yivi | M10 |
Sıkma torku | 10 ... 20 Nm |
Standarda uygun bağlantı | DIN 46235:1983-07 |
Kesit alanı | 16 mm² ... 150 mm² |
Kesit alanı aralığı AWG | (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Delik çapı | 10,5 mm |
Genişlik | 34 mm |
Cıvata çapı | 10 mm |
Vida yivi | M10 |
Sıkma torku | 10 ... 20 Nm |
Standarda uygun bağlantı | DIN 46237:1970-07 |
Kesit alanı | 6 mm² ... 6 mm² |
Kesit alanı aralığı AWG | (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Delik çapı | 10,5 mm |
Genişlik | 18 mm |
Cıvata çapı | 10 mm |
Vida yivi | M10 |
Sıkma torku | 10 ... 20 Nm |
Kablo pabuçlarının renk ayrımı : sarı | 6 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 123 mm |
Pin aralığı | 41 mm |
Renk | gri |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
direkt vidalı bağlantı |
Ürün numarası | 3076219 |
Ambalaj birimi | 2 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE4 |
Ürün Kodu | BE4412 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356653459 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 822,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 822,1 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | CN |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
RBO 10-VS 3 - Bağlantı rayı 3244656
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiket 0801353
-
HC-RBO 10 - Kapatma başlığı 3247970
-
KLM 3-L - Klemens dizisi etiket taşıyıcı 0814788
-
HC-RBO 10 BU - Kapatma başlığı 3247972
-
HC-RBO 10-FE - Kapatma başlığı 3247971
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1053001
-
ZB 10 CUS - Etiket şeridi 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1053438
-
UC-TM 10 - Klemens etiketleri 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0824605
-
UCT-TM 10 - Klemens etiketleri 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0809997
-
ZBF10 CUS - Etiket şeridi yassı 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810025
-
UC-TMF 10 - Klemens etiketleri 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Klemens etiketleri 0824662
-
UCT-TMF 10 - Klemens etiketleri 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Klemens etiketleri 0829679
-
PROJECT COMPLETE - Yazılım 1050453
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018