EMT (60X10)R
-
İç etiket
0804288
İç etiket, UBE/D (60x10) klemens dizisi etiketi taşıyıcıları için, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 2500, metin alanı yüksekliği: 10 mm, metin alanı genişliği: 60 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EMT (60x10)R, beyaz geçme etiket, UBE/D (60x10) klemens dizisi etiketi taşıyıcısı markalamak için
Özel biçimleri sayesinde, EMT (60x10)R geçme etiketler UBE/D (60x10) klemens dizisi etiketi taşıyıcısına en uygun şekilde oturur
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir