EMLP (EX30)R RD
-
Etiket
0803436
Etiket, Rulo, kırmızı (RAL 3001), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 20 m, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 20000 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EMLP (Ex ...) R ... kendinden yapışkanlı sonsuz etiketler, servis panolarındaki minyatür devre kesicileri ve muhafaza kapaklarını etiketlemek için özellikle uygundur
Etiketler gravür etiketlerle aynı standartlara sahiptir Yüksek kaliteli görseller sağlarlar
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Termal transfer yazıcısının kesme üniteleri, istenen uzunluğa hassas bir şekilde kesim yapmayı mümkün kılar
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır