EMLP (D30)R RD
-
Etiket
0803437
Etiket, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 190 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Kimyasal ve mekanik etkilere karşı yüksek seviyede direnç
Yüksek kaliteli görünüm
EMLP ... kendinden yapışkanlı etiketlere kazınmış belirteçlere eşdeğerdir
Öncelikle elektrik bileşenleri, cihazlar ve düğmeler işaretleme için kullanılır