EMLF (50XE)R YE - Etiket, oldukça esnek
0804678

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

EMLF etiketleri kendisini engebeli yüzeylere kalıplayan yumuşak, son derece esnek bir PVC filmden oluşur
-40 °C ... 90 °C arasındaki sıcaklıklarda dış mekânlarda 8 yıla kadar dayanabilir
Son derece yüksek kaliteli görünüm
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm EMLF... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri