EMLF (108XE)R SR
-
Etiket, oldukça esnek
0800551
Etiket, oldukça esnek, Rulo, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 48 m, metin alanı yüksekliği: 108 mm, metin alanı genişliği: 48000 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Cihaz etiketi |
| Ürün özelliği | Son derece esnek |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 1 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 1 |
| Tanımlama teknolojisi | Termal transfer |
| Rulo uzunluğu | 48,00 m |
| Yükseklik | 108 mm |
| Derinlik | 0,07 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 48000 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 108 mm |
| Folyo gücü | 60 µm |
| Yapışkan gücü | 25 µm |
| Yapışkan bant | Akrilik |
| Renk | gümüşi |
| Malzeme | PVC |
| Taban eleman malzemesi | PVC |
| Komponentler | silikon içermez |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 22 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % ... 55 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VDMA 24364:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çizilmeye karşı dayanım | |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Depolama sıcaklığı | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Test Bb |
| Süre | 96 h |
| Test için sıcaklık | 87 °C |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma | |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. - ] |
Test geçildi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| IRM 903 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Montaj tipi | yapışkan bant |
| Ürün numarası | 0800551 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2411 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356606714 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.339,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.331,3 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termal transfer yazıcısı 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termal transfer yazıcısı 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termal transfer yazıcısı 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termal transfer yazıcısı 1472379
-
THERMOMARK E.CUTTER - Keski 1234241
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Keski 5146422
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Mürekkep şeridi 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Mürekkep şeridi 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termal transfer yazıcısı 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termal transfer yazıcısı 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termal transfer yazıcısı 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termal transfer yazıcısı 5146231
Avantajlarınız
EMLF etiketleri kendisini engebeli yüzeylere kalıplayan yumuşak, son derece esnek bir PVC filmden oluşur
-40 °C ... 90 °C arasındaki sıcaklıklarda dış mekânlarda 8 yıla kadar dayanabilir
Son derece yüksek kaliteli görünüm
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm EMLF... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018