EML-HA (108XE)R - Pürüzlü yüzeyler için etiket
0804647

Pürüzlü yüzeyler için etiket, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 40 m, metin alanı yüksekliği: 105,6 mm, metin alanı genişliği: 40000 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

EML-HA … kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri, kontrolörlerdeki, sistemlerdeki ve kontrol panosu imalatındaki çeşitli ekipman tiplerini markalamak için uygundur
EML-HA yüksek yapışma mukavemetine sahip özel bir yapıştırıcıya sahiptir. Bu, sert, dokulu ve düşük enerjili yüzeylere yapışabileceği anlamına gelir
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
EML-HA ... malzemeler, UL listesindedir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EML-HA ... etiketlerini gereksiniminize göre basabilir